The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
52-49-21-4
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.80 |
パッケージング |
バルク包装 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
313
|
2024-06-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
97
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
23
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
10
|
2024-06-04
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|