D4AW35T33DSS18PSNA
Latch
Tamaño | Size 3.5 |
---|---|
Tipo | Tornillo |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2351-W20-33D18S-PAS |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
Escribir Tu Propia Revisión
Tamaño | Size 3.5 |
---|---|
Tipo | Tornillo |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2351-W20-33D18S-PAS |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |