材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 | 光沢 |
グリップタイプ | 固定 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
アクセサリーのタイプ | カム |
製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
あなたのレビューを投稿する