V7 - Loquets Série à lame ressort
Une conception de faible hauteur, un montage en applique, des lignes doucement incurvées et un dispositif de verrouillage en option complètent les performances solides de cette élégante grenouillère à sécurité optimisée. Un corps moulé sous pression hautement résistant dissimule toute la visserie fonctionnelle, ce qui réduit les possibilités d’utilisation non autorisée.
![V7 - Loquets Série à lame ressort V7 - Loquets Série à lame ressort](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V7-Over-Center-Series-968x432.jpg)
La conception à serrage fixe assure le positionnement précis des panneaux. Le corps moulé sous pression renferme toute la visserie de montage et les éléments fonctionnels et allie présentation attractive et inviolabilité.
- L’action de type lame ressort assure l’engagement positif de la grenouillère et empêche une ouverture accidentelle sous l’effet de contraintes ou de vibrations
- La grenouillère de faible hauteur ne dépasse que de 22,2 mm du panneau
- Le montage en applique évite toute visserie apparente à l’intérieur de l’armoire
- La construction rivetée rehausse fiabilité des performances et durabilité
- Pour applications à l’intérieur ou à l’extérieur
- Les options de finition multiples s’harmonisent à la plupart des modèles d’armoire
- Disponibles en finition chromée brillante, chromée satinée ou revêtement poudre noire
- Disponibles avec ou sans barillet (option)
- Charge de service maximale : 1200 N
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: