LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®

Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.
LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®
Diseños robustos en una gran variedad de diámetros de caña, longitudes y materiales de fabricación, que satisfacen un amplio rango de requerimientos en cada aplicación, para situar, posicionar o retener objetos. Todos los pasadores proporcionan un cierre positivo con un accionamiento mediante una sola mano, siendo una alternativa ideal a tuercas y pernos, chavetas o pasadores con anilla.
  • Construcción robusta que proporcionan un excelente ratio fuerza-peso
  • El botón de acción sencilla hacen que su uso sea más sencillo que los pasadores básicos con muesca de ajuste
  • Botón de empuje para instalar o liberar al pasador sin resistencia alguna
  • Al liberarse el botón, el eje con muelle eyector interno libera las bolas con muesca para un ajuste cómodo
  • Múltiples modelos de tirador para diferentes necesidades en cada aplicación: con amplio agarre para su uso con guantes, con cabeza de perfil bajo para una menor superficie saliente o botón accionador retraído para una máxima protección contra aperturas accidentales
  • Disponible con configuración estándar de 2 bolas, o configuración opcional de 4 bolas para una mayor capacidad de carga
  • Disponible con pasador en acero inoxidable
  • Disponible con distintas características para cumplir con los estándares militares/aeroespaciales o con aplicaciones comerciales
  • Capacidad de carga mínima a tracción entre 200 lbs. y 7.120 lbs., dependiendo del tamaño del pasador y del diseño
  • Carga a cortadura para la Serie de Pasadores LG: entre 4.600 lbs. y 147.000 lbs.; para la Serie de Pasadores LM: entre 26.000 N y 718.000 N, dependiendo del tamaño del pasador y del material
  • Todos los Pasadores DZUS® Lockwell® de las Series LG y LM cumplen o superan los requerimientos de las especificaciones NASM 23460 y NAS 1332, y están aprobados por la QPL según:
  • – NAS 1333 a NAS 1346
  • – NAS 1353 a NAS 1366
  • – NAS 17984 a NASM 17990

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 379

Establecer dirección descendente
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LG-3CB1000

    Latch

  3. LG-5CB1000

    Latch

  4. LG-3CY2000

    Latch

  5. LG-5CB2000

    Latch

  6. LG-4CR1000

    Latch

  7. LG-5CT2000

    Latch

  8. LG-8CR2000

    Latch

  9. LG-14CL6000

    Latch

  10. LG-8CL4000

    Latch

  11. LG-9CB4000

    Latch

  12. LG-9CT4000

    Latch

  13. LG-14CT6000

    Latch

  14. LG-8CY3000

    Latch

  15. LG-7CT1000

    Latch

  16. LG-5CT1000

    Latch

  17. LG-6CR2000

    Latch

  18. LG-16CR6000

    Latch

  19. LG-8CT4000

    Latch

por página