Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

O que é Dobradiça de Torque?

August 01 2024
O que é Dobradiça de Torque?

Uma dobradiça de torque utiliza o atrito para controlar o movimento de uma porta, tampa ou outro tipo de painel. Ela permite que o painel seja mantido em qualquer posição ao longo de sua amplitude de movimento, sem elementos de fixação ou suporte adicional.

A dobradiça é projetada para criar uma quantidade controlada de resistência quando um painel é movido, para que ele permaneça no lugar em qualquer ângulo. Existem dois tipos de dobradiça de torque: uma dobradiça de torque constante, onde a força de torque é definida na fase de fabricação e permanece constante ao longo da vida útil da dobradiça, e uma de torque regulável onde o usuário final pode ajustar a tensão na dobradiça por meio de um parafuso ou outro mecanismo.

As dobradiças de torque são frequentemente utilizadas em aplicações onde um painel precisa ser mantido aberto ou fechado em uma posição específica, como telas de laptops, portas em máquinas industriais ou equipamentos médicos. Elas também podem ser usadas para evitar que um painel se feche com força, o que pode ser útil em situações em que a segurança é uma preocupação.

O que é Dobradiça de Torque?O que é Dobradiça de Torque?

Por que usar uma dobradiça de torque?

Uma dobradiça de torque oferece vários benefícios em relação às dobradiças de giro livre. Dependendo da aplicação, alguns dos mais vantajosos são:

  • Ergonomia
    Uma dobradiça de torque mantém os painéis no lugar quando os usuários os abrem. Isso proporciona uma experiência de operação mais fácil para aplicações em que as mãos do usuário possam estar ocupadas, já que a dobradiça pode segurar a porta para eles.
  • Segurança
    Se você precisa evitar que um painel se feche com força, uma dobradiça de torque é uma solução fácil. Este benefício é fundamental em aplicações onde há risco de lesões pessoais ou danos ao equipamento se o painel fechar muito rapidamente.
  • Economia de espaço
    Em espaços pequenos, uma dobradiça de torque pode eliminar a necessidade de elementos de fixação ou suporte adicional, dando aos usuários e fabricantes mais espaço para trabalhar e reduzindo o peso do produto.
  • Estética
    Uma dobradiça de torque oculta pode proporcionar um produto mais atraente, já que pode manter um painel aberto sem elementos de fixação visíveis.
  • Durabilidade
    Quando a durabilidade é importante, uma dobradiça de torque pode suportar uso repetido e cargas pesadas, tornando-a uma boa escolha para essas aplicações.

No geral, selecionar uma dobradiça de torque pode proporcionar controle preciso sobre o movimento de um painel, aumentar a segurança, economizar espaço, melhorar a estética e fornecer um desempenho duradouro.

Diferentes tipos de dobradiças de torque

Existem vários tipos diferentes de dobradiças de torque disponíveis na Southco, cada uma com seu próprio design, funções e características únicas. Alguns dos tipos mais comuns incluem:

Dobradiças ReguláveisDobradiças Reguláveis

Dobradiças Reguláveis

Dobradiças reguláveis permitem que o usuário ajuste o nível de resistência ao movimento, geralmente usando um mecanismo de ajuste operado por ferramenta. Elas são frequentemente usadas em aplicações onde o peso de um painel pode variar ao longo de sua vida útil, alterando assim os requisitos de torque ao longo do tempo.

  

Dobradiças de Torque ConstanteDobradiças de Torque Constante

Dobradiças de Torque Constante

Dobradiças de torque constante oferecem resistência consistente ao longo de toda a sua faixa de movimento, permitindo um movimento suave e controlado. Elas são frequentemente utilizadas em aplicações onde o posicionamento preciso é importante, como em equipamentos médicos ou instrumentos de laboratório. 

  

Dobradiças de Torque Unidirecional Dobradiças de Torque Unidirecional 

Dobradiças de Torque Unidirecional 

Dobradiças de torque unidirecional oferecem resistência ao movimento em apenas uma direção, geralmente permitindo um movimento livre na direção oposta. Elas são frequentemente usadas em tampas ou portas que precisam ser fáceis de abrir e mantidas abertas em um ângulo específico.  

  

Dobradiças MultiestágioDobradiças Multiestágio

Dobradiças Multiestágio

Dobradiças multiestágio proporcionam resistência ao movimento em ângulos específicos, permitindo que a porta ou tampa permaneça aberta nesses ângulos. Elas são frequentemente usadas em armários ou outros móveis onde a porta ou tampa precisa ser mantida aberta durante o uso, fechando suavemente quando os usuários finalizam.

Ao selecionar uma dobradiça de torque, é importante considerar os requisitos específicos da aplicação e escolher uma dobradiça que forneça o nível adequado de resistência e amplitude de movimento. Também é importante escolher uma dobradiça feita com materiais de alta qualidade que possam resistir às condições ambientais da aplicação.

Como escolher a dobradiça de torque certa?

Selecionar a dobradiça de torque adequada pode depender de vários fatores, incluindo a aplicação específica, requisitos de carga e o nível desejado de controle de posição. Aqui estão algumas considerações importantes a ter em mente ao escolher uma dobradiça de torque:

  1. Peso do Painel
    É importante escolher uma dobradiça de torque que possa suportar o peso do painel ao qual está fixada. Especificar a capacidade de carga é um elemento-chave para garantir que a dobradiça tenha torque suficiente para funcionar efetivamente. Certifique-se de verificar a capacidade de carga da dobradiça e compará-la ao peso do painel.
  2. Intervalo de Movimento
    Considere o intervalo de movimento necessário para o painel e escolha uma dobradiça de torque que possa fornecer o torque necessário em todo esse intervalo. A dobradiça de torque adequada deve manter o painel fácil de abrir e fechar, ao mesmo tempo em que o mantém no lugar quando os usuários precisarem.
  3. Torque Necessário
    Algumas dobradiças de torque permitem que os usuários ajustem a quantidade de torque fornecida, o que pode ser útil para ajustar o controle de posição. Se os usuários puderem fixar algo do lado de fora ou de dentro do seu painel, ou de alguma forma alterar seu peso, essa característica pode manter a dobradiça de torque funcionando conforme o previsto, independentemente de pequenas alterações de peso.
  4. Ambiente Circundante
    Onde a dobradiça será usada? Se o dispositivo estiver exposto a fatores ambientais severos, como temperaturas extremas, umidade ou salt spray, escolha uma dobradiça projetada para suportar a essas condições. Dobradiças de aço inoxidável resistem à corrosão, e mecanismos vedados mantêm o motor de torque protegido contra ameaças que possam vir do ambiente circundante.
  5. Montagem
    Considere os requisitos de montagem para a dobradiça e certifique-se de que ela possa ser instalada facilmente em sua aplicação. Seja necessária uma dobradiça oculta, de montagem em superfície, embutida, ou invertida, avalie a área de aplicação para encontrar a melhor dobradiça e garantir o melhor desempenho possível.

A Southco possui uma ampla gama de tipos de dobradiças que cobrem todo o espectro de necessidades de torque. Ao considerar esses fatores e avaliar cuidadosamente os requisitos de sua aplicação, você pode selecionar a dobradiça de torque certa para suas necessidades.

Áreas de aplicação para dobradiças de torque 

As dobradiças de torque são comumente utilizadas em uma ampla gama de aplicações onde é necessário o movimento controlado ou posicionamento de uma porta ou painel. Algumas das aplicações mais comuns das dobradiças de torque incluem:

  • Computadores portáteis
    As dobradiças de torque são comumente utilizadas em laptops para segurar a tela no lugar e permitir um movimento suave e controlado quando necessário.
  • Equipamentos médicos
    Muitos tipos de equipamentos médicos, como mesas de exame e dispositivos de imagem, utilizam dobradiças de torque para permitir movimento e posicionamento precisos.
  • Aeroespacial
    As dobradiças de torque são usadas em aplicações aeroespaciais, como portas de cabines de comando e armários de cabine, para manter painéis e portas no lugar durante o voo. Além disso, as dobradiças de torque nos apoios de cabeça e apoios de braço em assentos aeroespaciais permitem que os passageiros ajustem sua experiência para máximo conforto.
  • Automotivo
    Muitos tipos de veículos utilizam dobradiças de torque em consoles centrais, apoios de cabeça e sistemas de entretenimento a bordo para permitir uma ergonomia aprimorada para uma experiência superior.
  • Equipamentos industriais
    As dobradiças de torque são comumente usadas em máquinas e gabinetes industriais para permitir acesso fácil enquanto controlam o movimento de um painel ou porta para manter um ambiente operacional seguro e protegido.

Em geral, as dobradiças de torque são usadas em uma ampla gama de aplicações onde é necessário o movimento e posicionamento controlados de uma porta ou painel, especialmente onde precisão, durabilidade e confiabilidade são importantes.

Quanto torque tem em uma dobradiça?

As dobradiças de torque estão disponíveis em uma variedade de torques, os quais são medidos em newton-metros (Nm) ou polegadas-libra (in-lb), e referem-se à quantidade de força necessária para girar a dobradiça por um ângulo específico. O torque exato varia dependendo do fabricante e do modelo específico.

Na Southco, oferecemos dobradiças com torque variando de décimos de Nm até cerca de 20 Nm. Acima disso, mover o painel seria difícil ou complicado, então oferecemos dobradiças de contrapeso para cobrir aplicações mais pesadas.

A faixa de torque apropriada para uma aplicação específica dependerá de uma variedade de fatores, incluindo o tamanho e peso da porta ou tampa, o ângulo de abertura desejado e o nível de resistência ao movimento requerido.

Como calcular a quantidade certa de torque para sua dobradiça?

O torque necessário é determinado por três principais fatores:

  1. O peso da porta;
  2. O tamanho da porta (distância da dobradiça até o centro de gravidade para as forças aplicadas pelo usuário);
  3. A sensação desejada e a resistência ao movimento.

O último parâmetro pode ser subjetivo, então uma fórmula para calcular o torque necessário (geralmente sendo a força multiplicada pela distância) só irá te levar até certo ponto. Adicionar algum nível de margem de segurança ou resistência adicional para considerar forças externas (por exemplo: dedos pressionando uma tela sensível ao toque) é recomendado.

Um bom ponto de partida geralmente é multiplicar a força atuando na dobradiça pela distância até a dobradiça e adicionar cerca de 30% para a "sensação". Por favor, entre em contato com a Southco e um de nossos engenheiros experientes poderá ajudar na seleção da solução certa para sua aplicação.

Considerações finais sobre Dobradiças de Torque

Dobradiças de torque proporcionam uma amplitude de movimento suave e consistente e podem manter a porta ou painel aberto enquanto mantêm as mãos dos usuários livres. Elas são a solução ideal para controlar o movimento e posicionamento de uma porta ou painel.

Sua capacidade de fornecer posicionamento preciso e repetível as torna adequadas para uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo equipamentos médicos, automotivos, máquinas industriais e componentes aeroespaciais. Elas também estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e materiais para acomodar diferentes tamanhos e pesos de porta ou painel, e para atender a diferentes requisitos estéticos.

Não importa qual seja a sua aplicação, se você precisa controlar precisamente o movimento de um painel e manter as mãos dos usuários livres, existe uma dobradiça de torque que funcionará para você.

Veja os recursos relacionados