Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Capacidade de Testes Anecoicos da Southco: Criando um Espaço Silencioso para Veículos Elétricos

Capacidade de Testes Anecoicos da Southco: Criando um Espaço Silencioso para Veículos Elétricos

Imagine entrar em um veículo elétrico onde o ruído externo desaparece e o interior se torna um ambiente tranquilo e sofisticado. À medida que o mercado de veículos elétricos evolui, a experiência silenciosa e confortável dentro da cabine tornou-se um diferencial competitivo essencial no design automotivo.

Um dos principais desafios das montadoras é manter estética, funcionalidade e conforto sem comprometer a serenidade acústica. Para apoiar esse objetivo, a Southco oferece testes de desempenho anecoico que ajudam a prevenir ruídos indesejados gerados por atuadores eletrônicos ainda durante a fase de desenvolvimento. Esse processo especializado garante que os componentes funcionem de forma silenciosa em uso real, preservando a experiência premium da mobilidade elétrica.

Atuação Inteligente e Silenciosa: Elevação da Experiência de Direção

Com o avanço dos interiores inteligentes, a tecnologia de atuação eletrônica (e‑motion) tornou-se indispensável para proporcionar conveniência e ergonomia ao motorista e passageiros. Porém, cada detalhe do interior pode afetar a sensação de conforto acústico, exigindo padrões mais elevados de desempenho silencioso.

A Southco acompanha essa evolução desenvolvendo atuadores eletrônicos de alta qualidade, incluindo apoios de cabeça motorizados, suportes articulados para displays e mecanismos para mesas dobráveis. Esses produtos combinam inteligência, operação silenciosa e design centrado no usuário.

Na prática, isso se traduz em movimentos suaves, ajustáveis e discretos — desde bancos que se moldam ao corpo até telas que se movimentam silenciosamente, contribuindo para um ambiente refinado. Além de otimizar o desempenho das OEMs, esses componentes elevam o valor percebido das marcas ao proporcionar uma experiência premium consistente.


Atuador Eletrônico para Encostos de Cabeça Eletroelétricos

  
Atuador eletrônico para porta-luvas

Para garantir desempenho acústico ideal em aplicações reais, a Southco investe em instalações dedicadas de teste anecoico e utiliza a reconhecida plataforma ArtemiS SUITE para análises detalhadas de som e vibração. Nossos engenheiros avaliam os produtos em diferentes faixas de frequência para identificar comportamentos acústicos específicos.

 

O processo de testes é totalmente personalizável — incluindo métodos de coleta de dados, distâncias de medição, parâmetros de avaliação e modelos de relatório. A equipe da Southco recebe treinamento rigoroso da HEAD Acoustics, referência global em soluções acústicas, assegurando precisão e confiabilidade.

 

Ao manter separação rigorosa entre operador e equipamento, garantimos medições puras. Os relatórios vão além de valores de decibéis, revelando a origem e a dissipação dos sons, permitindo otimizações estruturais, redução de ruídos potenciais e aceleração das iterações de design.

Valor Tangível para Nossos Clientes

Nosso serviço especializado oferece benefícios concretos:

  • Desenvolvimento mais rápido de produtos: Feedback imediato permite ajustes eficientes no design.
  • Menos dependência de laboratórios terceirizados: Reduz custos e agiliza processos.
  • Conformidade com padrões internacionais: Alinhado a IATF 16949, ISO 9001 e ISO 14001. Testes totalmente ajustados às necessidades do cliente.
  • Flexibilidade para diferentes produtos e especificações acústicas: Adaptável a diversas configurações do interior automotivo.

Resposta Rápida e Insights Especializados

Comparado aos laboratórios tradicionais, o serviço da Southco oferece comunicação direta, prazos reduzidos e maior controle sobre custos. Além de testar, compreendemos profundamente a engenharia dos produtos, o que nos permite fornecer recomendações de melhoria já nas fases iniciais de design.

Nossos serviços têm ganhado forte reconhecimento no setor. Diversas montadoras líderes de veículos elétricos contaram com nosso suporte para aprimorar o desempenho acústico e elevar a qualidade geral de seus produtos.


Sala de Testes de Capacidade Anecoica Southco

Compromisso Contínuo com Excelência Acústica

O compromisso da Southco com testes anecoicos vai além de equipamentos avançados e processos padronizados, incluindo desenvolvimento contínuo de tecnologia e construção de equipes. Por meio de colaboração multifuncional, criamos equipes de engenharia com profundas capacidades de análise acústica, oferecendo suporte técnico robusto aos clientes. Essa abordagem integrada de "design + teste" ajuda as marcas a alcançar desempenho acústico superior em um mercado competitivo.

Cada teste é uma oportunidade para ouvir os detalhes e proteger a qualidade por meio da tecnologia. À medida que os veículos elétricos entram em uma nova era de competição orientada pela qualidade, o refinamento acústico deixa de opcional a se tornar um fator central para o valor da marca.

A Southco continuará a avançar na capacidade de testes anecoicos, fornecendo dados precisos e insights especializados para ajudar os parceiros da indústria a "ouvirem" o futuro: criando experiências verdadeiramente premium e silenciosas, preservando a beleza da mobilidade elétrica.

Veja os recursos relacionados