Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

O que é um fixador de acesso rápido?

February 27 2025
O que é um fixador de acesso rápido?

Um fixador de acesso rápido (QAF) é um dispositivo de fixação mecânica projetado para proporcionar instalação ou remoção rápida e fácil. Diferentemente dos fixadores tradicionais, como parafusos ou porcas, os fixadores de acesso rápido apresentam um mecanismo de liberação integrado, permitindo que sejam facilmente encaixados ou desencaixados com uma ação simples, como um quarto de volta, um movimento de giro ou um estalo. Isso os torna altamente eficientes em aplicações que exigem acesso frequente, manutenção ou inspeção.

Esses fixadores oferecem uma fixação segura e confiável, além de proporcionar acesso rápido e prático a um painel. Disponíveis em várias configurações, incluindo fixadores de um quarto de volta, parafusos imperdíveis e travas de encaixe, os fixadores de acesso rápido podem ser fabricados com materiais como aço inoxidável ou plástico. O design resistente a vibrações garante que eles permaneçam firmemente fixados mesmo em ambientes exigentes, e todos os QAFs são mantidos em seu painel após a remoção para evitar a perda de hardware. Esse recurso também ajuda a atender à Diretiva de Máquinas.

Principais benefícios:

  1. Fácil operação: Opções de operação manual ou com ferramentas disponíveis para fácil acesso, acelerando a instalação e a remoção.
  2. Eficiência de tempo: Em aplicações que exigem acesso regular, a eficiência dos fixadores de acesso rápido resulta em uma economia significativa de tempo.
  3. Resistência à vibração: Garante que os fixadores permaneçam no lugar sob cargas constantes de vibração.
  4. Feedback tátil: À medida que o sistema trava no centro, os usuários podem sentir um clique sob os dedos na maioria das opções, garantindo que saibam quando ele está preso.
  5. Tamanhos e materiais variáveis: Os QAFs são personalizáveis para diversas aplicações e ambientes, com vários acabamentos disponíveis nos componentes de aço.

Faixa da Southco e quando usá-la...

A Southco oferece uma ampla variedade de fixadores de acesso rápido, adaptados para atender às necessidades específicas de diferentes setores. Algumas das soluções que a Southco oferece incluem:

Linha padrão (D4)

  • O sistema de fixação Dzus (r) original, disponível em vários diâmetros, estilos de cabeça e receptáculos em aço revestido ou aço inoxidável.
  • O alto ciclo de vida proporciona um uso duradouro em aplicações de uso pesado.
  • A cabeça é orientada para a posição travada para indicação clara do status de segurança.

Linha de painel (D5)

  • Alta força e resistência à vibração para aplicações exigentes.
  • A montagem com flange elimina a queda ou perda de componentes de hardware.
  • Acesso restrito a ferramentas com indicação visual de travamento.
  • Várias opções de estilo de receptáculo
  • Acabamentos aeroespaciais disponíveis
Fixations quart de tour D4 D5Fixations quart de tour D4 D5

Modelo lança (D2)

  • Baixo custo de instalação
  • Resistente à vibração e à corrosão
  • Acesso rápido e repetível
  • O diâmetro grande opcional da cabeça proporciona “flutuação” para acomodar desalinhamentos.
  • Estilos de cabeçote operáveis por mão ou ferramenta e opções de receptáculos.

Fixadores PANEX

  • Disponível em tamanhos de pinos de 4 mm, 6 mm e 9 mm com vários estilos de receptáculos.
  • Disponível em materiais de aço e aço inoxidável.
  • Versões em aço inoxidável resistentes à corrosão para uso externo.
  • A cabeça é orientada para a posição travada para indicação clara do status travado.

Linha técnica (D9)

  • Projetado para aplicações leves no setor de eletrônicos de consumo.
  • Operação sem ferramentas com força de fixação definida para evitar o aperto excessivo.
  • A montagem do pino captivo elimina a queda ou perda de componentes de fixação durante a operação.
Fixadores ExternosFixadores Externos

Fixadores Lion  (81/82/85)

  • O alto ciclo de vida proporciona um uso duradouro em aplicações de acesso repetitivo.
  • Disponível em três tamanhos com vários estilos de cabeça e opções de receptáculos.
  • A cabeça é orientada para a posição travada para indicação clara do status de segurança.
  • Disponível em materiais de aço e aço inoxidável.
  • Versões em aço inoxidável resistentes à corrosão disponíveis para uso externo.

Dardo (D1)

  • O termoplástico leve oferece alta relação entre resistência e peso.
  • Disponível com vários estilos de cabeça e opções de receptáculos.
  • Os materiais complementares do pino e do receptáculo minimizam o ruído e o desgaste.
  • Designs ergonômicos para fácil acionamento.
  • Classificado para milhares de ciclos operacionais.
D1 Fixadores Quarto de Volta DZUSD1 Fixadores Quarto de Volta DZUS

Piloto (D7)

  • Fácil instalação por pressão e encaixe rápido e preciso dos fixadores, sem necessidade de ferramentas.
  • Os pinos dos fixadores são liberados com um simples quarto de volta, enquanto os receptáculos permanecem presos nos painéis.
  • Estilos de cabeça acionada por ferramenta disponíveis para acesso controlado.
  • O exclusivo sistema permite três pontos de fixação diferentes com uma simples pressão.

Seta (D7)

  • Estilos de cabeça com acionamento por ferramenta disponíveis para acesso controlado.
  • Os receptáculos e os fixadores são instalados na parte superior do painel para acesso prático.
  • Os pinos do fixador são desencaixados com um simples quarto de volta, enquanto os receptáculos permanecem presos nos painéis.
  • O design exclusivo permite que o painel seja facilmente reposicionado em outro local de instalação sem a necessidade de um receptáculo.
Fixations quart de tour D2 D9Fixations quart de tour D2 D9

Comparação de desempenho relative

Alguns dos principais fatores de desempenho que ajudam a determinar a adequação de um fixador de acesso rápido para diferentes aplicações incluem ciclo de vida, carga de tração, resistência à vibração, resistência à corrosão e a produtos químicos e tolerância à espessura total do material (TMT). A compreensão desses fatores é fundamental para atender a demandas operacionais específicas, como a frequência com que o fixador será usado, as condições ambientais e a carga que ele precisa suportar.

Esses fatores também diferem para cada tipo de fixador do inserto - inserto espiral externo, inserto espiral interno, inserto de Impacto /Quarto de volta para abrir. Esses recursos exclusivos os tornam ideais para aplicações e setores específicos.

De modo geral, a velocidade, a praticidade, a acessibilidade, a segurança, a diversificação de uso e a estética dos fixadores de acesso rápido fazem deles a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações, especialmente aquelas em que o acesso frequente é necessário ou em que a segurança é uma preocupação.

Escolher um Fixador de Acesso Rápido da Southco significa escolher confiabilidade, inovação e versatilidade. Eles são projetados com recursos como alta resistência à vibração, operação sem ferramentas e acabamentos resistentes à corrosão, o que os torna adequados para ambientes internos e externos. Com um compromisso com a excelência e um histórico de sucesso, a Southco continua sendo um parceiro confiável para empresas que buscam soluções de fixação de primeira linha.

Veja os recursos relacionados