Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Dobradiças com torque constante e corpo ampliado oferecem redução de peso

December 22 2020
Dobradiças com torque constante e corpo ampliado oferecem redução de peso

A Southco expandiu a sua linha de dobradiças com torque constante com a adição de uma nova versão que fornece torque adicional e reduz o peso final de aplicações com limitação de espaço. Dependendo dos requisitos de torque da aplicação, as dobradiças com torque constante e corpo ampliado E6-10E da Southco podem fornecer a mesma resistência fornecida por um conjunto de duas dobradiças, reduzindo o peso da aplicação sem comprometer a sua funcionalidade.As dobradiças com torque constante e corpo ampliado E6-10E são leves e apresentam um perfil mais baixo que outras dobradiças da série E6, fazendo com que sejam a solução ideal para muitas aplicações com envelopes reduzidos da área de transportes, incluindo assentos de aeronaves e compartimentos de automóveis. Como todas as dobradiças da série E6, as dobradiças E6-10E oferecem longa vida útil, sem a necessidade de manutenção ou regulagens por toda a vida útil da maioria das aplicações.As dobradiças com torque constante e corpo ampliado E6-10E da Southco fornecemtorque assimétrico elevado para aplicações que exigem torque máximo em espaços limitados. Estas dobradiças de alto desempenho e perfil baixo reduzem o peso da aplicação e também ajudam a reduzir o custo final do equipamento.Para mais informações sobre a linha de dobradiças com controle de posicionamento da Southco, visite a página Tecnologia de Posicionamento, no nosso Centro de Conteúdo.

Veja os recursos relacionados