Aprimoramento do design interior de veículos autônomos com soluções de acesso Southco
Embora a tecnologia necessária para a implementação de veículos totalmente autônomos esteja em fase de conclusão, a psicologia do consumidor e a confiança dos passageiros representam desafios à adoção generalizada de veículos autônomos.
A hesitação dos consumidores em relação a inovações não é recente, especialmente quando envolve a confiança em máquinas para tarefas de alta responsabilidade. Com a transição dos condutores para um papel híbrido de condutor-passageiro, os projetistas enfrentam o desafio de criar um interior funcional que proporcione conforto, inspire confiança e mitigue receios.
Para os projetistas automotivos, a criação de um espaço interior que promova o conforto e a confiança dos passageiros na Inteligência Artificial do veículo para um transporte seguro apresenta novos desafios.
Contudo, existem oportunidades para inspirar a confiança dos passageiros em cada ponto de contato no interior do veículo. Desde monitores ajustáveis que fornecem informações relevantes sobre a viagem, até novas comodidades como mesas de apoio retráteis e espaços de descanso, o fundamental é assegurar que o passageiro se mantenha informado e confortável durante toda a viagem.
Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do setor automotivo podem assegurar uma transição segura, otimizada e eficiente para a experiência de condução autônoma, incorporando mecanismos testados e aprovados, projetados com tecnologia integrada de posicionamento de torque constante, e soluções de travamento seguras e discretas nos pontos de contato comuns dos novos designs de interiores autônomos.
Prever as necessidades dos passageiros
O avanço das tecnologias de veículos autônomos exige uma reavaliação completa da experiência do passageiro. Com a ausência do condutor humano no controle do veículo, novas possibilidades surgem para o passageiro em relação ao uso do tempo de viagem.
Para os OEMs, os conceitos atuais de design de interiores para veículos autônomos podem ser divididos em duas categorias: tradicionais e não tradicionais. Os interiores tradicionais mantêm elementos comuns nos veículos modernos, como volante e assentos fixos voltados para a frente. Os interiores não tradicionais reimaginam o veículo sem a necessidade de um condutor, com volante retrátil, telas grandes ocupando áreas de superfície e opções de assentos reconfiguráveis e removíveis.
À medida que os OEMs definem as estratégias de design para os interiores dos veículos autônomos, suas decisões terão implicações significativas tanto para o conforto quanto para a confiança dos passageiros. Embora os interiores não tradicionais possam oferecer maiores possibilidades de entretenimento e conforto, os interiores tradicionais tendem a inspirar a familiaridade, crucial para manter a confiança do passageiro.
Estabelecer e manter a confiança dos passageiros
Uma pesquisa da Deloitte, realizada em 2018, revelou que 47% da população dos EUA não confiaria em um veículo autônomo para transporte.[1] Esse déficit de confiança dos passageiros representa um desafio de design que leva a indústria automotiva a questionar: como os veículos autônomos podem ser projetados para inspirar maior confiança nos passageiros?
Por mais de uma década, os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), como frenagem automática ou assistência ao estacionamento, representaram a aplicação mais difundida da automação em veículos de passageiros. No entanto, 40% dos condutores relatam ainda se assustarem ocasionalmente com as ações de seus veículos equipados com ADAS, e 84% afirmam confiar mais em suas próprias habilidades de condução do que nas do veículo[2].
A falta de confiança dos passageiros está relacionada à transferência abrupta da tomada de decisões do condutor para o veículo autônomo, gerando ansiedade quando não conseguem antecipar as ações do veículo.
Uma estratégia para mitigar esse problema é o uso de telas de alerta (HUD) no interior do veículo. Essas telas transparentes apresentam dados e informações dentro do campo de visão normal do passageiro.
Embora os HUDs tenham desempenhado um papel importante na operação de aeronaves militares e comerciais por décadas, a tecnologia permanece relativamente inexplorada na indústria automotiva. A incorporação de HUDs em veículos autônomos desempenhará o papel crucial de comunicar a intenção do veículo - ajustes de velocidade e mudanças de faixa, por exemplo - continuamente ao passageiro, proporcionando uma experiência de realidade aumentada que alivia receios.
Com o passageiro apto a antecipar os movimentos do veículo autônomo, a probabilidade de sobressaltos com mudanças súbitas de velocidade ou direção é menor. Essa comunicação consistente é essencial para estabelecer a confiança necessária para a transição dos condutores para veículos autônomos.
Para acomodar as diferentes alturas dos passageiros, as configurações modulares dos veículos e as variações de luminosidade conforme as condições climáticas e horários, os suportes das telas HUD devem ser facilmente ajustáveis. O hardware de montagem deve ser robusto para suportar as forças e vibrações encontradas em condução em alta velocidade e terrenos diversos.
Conceção para o conforto dos passageiros
Outro desafio no design do interior do veículo autônomo é a propensão dos passageiros a enjoos. Estudos indicam que o enjoo é frequentemente causado por olhar para baixo ou ler durante a viagem, devido à forma como o cérebro processa a percepção de que o corpo está parado, enquanto o ouvido interno percebe as mudanças de velocidade e direção.
Para os projetistas que buscam otimizar o conforto dos passageiros em veículos autônomos, os novos equipamentos deverão incentivar o olhar para cima, em vez de para baixo. As mesas de apoio ajustáveis e a variedade de telas devem ser projetadas para operar ao nível dos olhos ou acima, e serem ajustáveis para se adaptarem às diferentes alturas e preferências individuais dos passageiros.
Os projetistas de interiores de veículos autônomos podem aprimorar a funcionalidade dessas aplicações incorporando dobradiças e suportes de tela projetados com tecnologia de posicionamento de torque constante. As dobradiças de torque constante utilizam sistemas de fricção projetados para fornecer resistência contínua ao movimento, conferindo a mesas ou bandejas de plástico leves uma sensação mais robusta e substancial, melhorando a experiência do passageiro.


As dobradiças de torque constante oferecem resistência em toda a faixa de movimento, permitindo ao usuário ajustar facilmente uma bandeja e mantê-la na posição desejada. As dobradiças de torque assimétrico da Southco, por exemplo, permitem que uma mesa seja levantada com pouco esforço, mas oferecem resistência suficiente para evitar quedas ou deslocamentos inesperados, permitindo que o passageiro se concentre em aproveitar a viagem, sem precisar olhar para baixo e reajustar continuamente.
Benefícios da tecnologia de posicionamento
Os produtos de controle de posição de precisão da Southco, que utilizam torque controlado, podem proporcionar uma experiência mais segura e confiável ao interagir com HUDs. As dobradiças e os suportes de tela projetados com tecnologia de torque constante oferecem uma gama completa de movimentos que melhoram a ergonomia e a facilidade de uso pelos passageiros, proporcionando as seguintes vantagens de design:
Envisioning the Vehicle of the Future
O design dos veículos autônomos do futuro ainda está por ser definido, e os OEMs concorrentes provavelmente trarão visões e conceitos diferentes para o mercado. À medida que os fabricantes introduzem novos equipamentos e designs, será necessário pensar em termos de produtos e ferramentas utilizados para implementar sua visão.
Elementos de design de interiores, como mesas de apoio retráteis, telas sensíveis ao toque e outros, precisarão incorporar produtos de hardware de acesso confiáveis, como dobradiças de torque constante e soluções de travamento oculto, para acomodar as preferências dos passageiros e criar um ambiente de viagem confortável. Embora não exista um conceito de interior "tamanho único" que atenda às necessidades de todos os passageiros autônomos, soluções seguras e modulares de fornecedores comprovados serão indispensáveis para conquistar a confiança dos passageiros.
Meeting the Challenges of Autonomous Vehicle Interior Design
A relação da Southco com a indústria automotiva abrange décadas de experiência e inovação. Temos um histórico como fornecedor líder de designs comprovados e mecanismos essenciais para OEMs e Tier 1 em todo o mundo, incluindo soluções de travamento, fixação e posicionamento.
Montagens de tela robustas e testadas, como a série AV da Southco, oferecem uma ampla gama de recursos para atender às necessidades de montagem de equipamentos de interior, incluindo inclinação, giro, rotação e extensão dupla. Soluções ocultas, como os fechos rotativos R4 ou os fechos de acoplamento de dois pontos P4, apresentam operação confiável de "aperte para fechar" e um design compacto que economiza espaço e facilita a montagem da porta interna.
Program Management from Concept to Production
A Southco oferece gerenciamento total do programa, desde o design inicial e prototipagem até logística e serviço, oferecendo:
- Comunicação otimizada entre as equipes de engenharia
- Soluções "plug-and-play" que economizam tempo de design e são adequadas para produção em alto volume
- Produtos em conformidade com as normas da indústria para atender às especificações globais
- Suporte localizado com presença global de fornecimento e fabricação
- Capacidade de movimentação em várias direções e ângulos, permitindo que as telas sejam facilmente puxadas ou afastadas do passageiro, conforme necessário
- Pode ser movido em várias direcções e ângulos, permitindo que os ecrãs sejam facilmente puxados ou afastados do passageiro, conforme necessário
- Operação com uma única mão permite o posicionamento simples das telas com um único toque
- Ciclo de vida confiável e repetível que elimina a necessidade de manutenção ou ajuste durante a operação
Garantir a segurança em novos ambientes para os passageiros
A introdução de novos compartimentos de armazenamento, HUDs (Head-Up Displays) e outros equipamentos aumenta significativamente o número de pontos de contato do passageiro, os quais devem operar de forma segura e eficiente. Todas as modificações e novas adições aos interiores de veículos autônomos devem atender a rigorosos padrões de segurança para garantir o bem-estar dos passageiros. Esses equipamentos devem ser robustos o suficiente para resistir a um potencial acidente sem causar danos adicionais aos passageiros.
Os fabricantes que consideram designs não tradicionais de interiores de veículos autônomos enfrentarão maior responsabilidade na antecipação dos desafios de segurança das novas configurações de veículos. As opções de assentos modulares, por exemplo, devem atender aos padrões de segurança em todas as configurações possíveis, e equipamentos ajustáveis exigirão fixação segura para evitar ferimentos. Cada ponto de contato deve ser construído com componentes robustos e bem projetados para garantir um desempenho seguro em todos os momentos e situações.
As mesas de apoio e outros elementos interiores também podem precisar ser armazenados para proporcionar mais espaço no veículo. Painéis de armazenamento projetados com soluções de travamento oculto permitem que os passageiros guardem elementos funcionais do interior de forma fácil e sem esforço, devido à flexibilidade que proporcionam.
Os sistemas de travamento "push-to-close" (aperte para fechar) e de travamento de ponto duplo oferecem uma solução confiável para diversos desafios de design no interior autônomo e garantem que as portas e os painéis interiores permaneçam fechados e travados de forma segura enquanto o veículo estiver em movimento.
Os sistemas de acoplamento que apresentam um mecanismo de trava de dois pontos, com lingueta dependente, podem ajudar a evitar o risco de travamento falso e manter os painéis de armazenamento fechados enquanto o veículo está em movimento. O Sistema de Acoplamento de Ponto Duplo da Southco oferece um travamento seguro e flexibilidade de estilos de atuação para permitir a adaptação às necessidades de design. Construído com termoplásticos de engenharia leves, o sistema apresenta uma instalação do tipo cartucho que permite a montagem fácil entre painéis, resultando em um exterior limpo e nivelado para diversas aplicações de armazenamento.
Existe uma variedade de opções de trava com diferentes atributos de desempenho e opções de montagem para atender às necessidades exclusivas de aplicações interiores autônomas. As travas de montagem embutida que oferecem a conveniência de "aperte para fechar", como a série de travas M1 Push-to-Close da Southco, proporcionam uma operação intuitiva para o passageiro ao operar aplicações "stow and go", armazenamento no piso e piso de carga. O design da trava também pode ser personalizado para se adequar ao interior do veículo, oferecendo flexibilidade de design.
[1] 2018 Deloitte Global Automotive Consumer Study, Deloitte, 2018.
[2] Simpósio de Design de Interiores e Tecnologia de Veículos Autónomos, 24-25 de outubro de 2017 Novi, MI, EUA.