R4-EM-R712-133
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Sem interruptor, 1/4-20 Rosca, Aço
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Tipo de rosca ou furo | 1/4-20 |
| Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Perfil | Embutido / Oculto |
| Voltagem | 12-24 V |
| Opções de conector | Conector vedado |
| Modelo com retravamento automático | Com retardo |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| microswitch | Sem interruptor |
| Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
| Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.