R4-EM-R21-132

Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Sem interruptor, 1/4-20 Rosca, Aço

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Tipo de rosca ou furo 1/4-20
Modelo de Acionador Acionador Traseira
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Perfil Embutido / Oculto
Opções de conector Sem conector
Modelo com retravamento automático Com retardo
microswitch Sem interruptor
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas
Gatilho tipo Mola Expulsamento Suave
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando: Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Sem interruptor, 1/4-20 Rosca, Aço

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.