R4-EM-9P35-150
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Switch de Status da Porta e Trava, Furo, Zamac
| Material | Zamac |
|---|---|
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Tipo de rosca ou furo | Furo |
| Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Perfil | Embutido / Oculto |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Voltagem | 12-24 V |
| Opções de conector | Conector sem vedação |
| Modelo com retravamento automático | Com retardo |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
| Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
| Gatilho tipo Mola | Engate empurre para abrir |
Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.