R4-EM-9P25-150
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Switch de Status da Porta e Trava, M6 X 1.0, Zamac
| Material | Zamac |
|---|---|
| Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
| Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
| Modelo de Acionador | Acionador Traseira |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Perfil | Embutido / Oculto |
| Voltagem | 12-24 V |
| Opções de conector | Conector sem vedação |
| Modelo com retravamento automático | Com retardo |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| microswitch | Switch de Status da Porta e Trava |
| Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
| Gatilho tipo Mola | Engate empurre para abrir |
Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão