R4-EM-9A35-150-1

Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, Switch de Status da Porta e Trava, Furo, Zamac

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Tipo de rosca ou furo Furo
Modelo de Acionador Acionador Traseira
Modelo com retravamento automático Automático
Embalagem Embalagem a granel
microswitch Switch de Status da Porta e Trava
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas
Gatilho tipo Mola Expulsamento Forte
Com fácil instalação e manutenção, as travas R4-EM oferecem a conveniência de um controle de acesso eletrônico com a segurança de uma trava rotativa robusta, com construção em metal e de desempenho comprovado, em um mesmo pacote compacto e totalmente integrado. A fácil operação por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande variedade de aplicações. Um microswitch opcional proporciona um sinal de saída do status da trava. A versão com retravamento com retardo de tempo mantém a porta destravada, proporcionando acionamento manual.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando: Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, Switch de Status da Porta e Trava, Furo, Zamac

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.