R4-EM-816-240

Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, 24 Volts, Switch de Status da Porta e Trava, 1/4-20 Rosca,Aço

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o, Aço inox, Nylon com fibra de vidro, Plástico ABS
Tipo de rosca ou furo 1/4-20
Modelo de Acionador Acionador lado
Configuração do corpo Estendido
Voltagem 24 V
Opções de conector Conector sem vedação
Modelo com retravamento automático Automático
microswitch Switch de Status da Porta e Trava
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas
c93d3282afc57d425170e48e47416e689846441f672e2d9109def0c2a3b89081 18.117.170.130
please type in at least 2 letters...
Loading...