R4-99-308-50
Paddle Latch, Perfil baixo, Travamento com chave, Preto
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 55, IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E15 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | Class 1, Div 2 |
| Other Compliance Specifications | FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Instalação | Prisioneiro e porca |
| Classe | EA-R01 - Controle Remoto |
Oferece recursos de travamento e destravamento de maneira rápida e conveniente a múltiplos pontos de acesso, adicionando um nível de segurança primordial para veículos não automotivos. Projetados especificamente para atender às necessidades de proteção contra intempéries e armazenamento de veículos e caminhões utilitários, embarcações, trailers, motor homes e ambulâncias, o Controlador EA-R01 emite uma confirmação visual e sonora, eliminando a necessidade de verificar individualmente o status de cada compartimento protegido.