EA-R01 - Controle Remoto

Oferece recursos de travamento e destravamento de maneira rápida e conveniente a múltiplos pontos de acesso, adicionando um nível de segurança primordial para veículos não automotivos. Projetados especificamente para atender às necessidades de proteção contra intempéries e armazenamento de veículos e caminhões utilitários, embarcações, trailers, motor homes e ambulâncias, o Controlador EA-R01 emite uma confirmação visual e sonora, eliminando a necessidade de verificar individualmente o status de cada compartimento protegido.
EA-R01 - Controle Remoto
O Kit de Controlador EA-R01 usa um transmissor pequeno e um receptor compacto e encapsulado que pode resistir às condições ambientais mais adversas. O dispositivo de acesso eletrônico proporciona um armazenamento seguro e o monitoramento de acesso para aplicações em veículos comerciais, especiais e fora de estrada.
  • Uma estrutura encapsulada à prova d'água atende às necessidades de proteção de aplicações em ambientes com condições climáticas severas ou fora de estrada
  • Duas saídas de 30A nas travas permitem travamento multipontos, para trancar múltiplos compartimentos distribuídos em uma distância de até 30 metros
  • Saídas sequenciais minimizam o consumo da bateria
  • Elementos sonoros proporcionam a confirmação do travamento através de um sinal luminoso e/ou sonoro
  • Transmissores com programação simples, com fácil configuração e reposição de transmissores perdidos
  • Conexões marcadas, para simplicidade de configuração do sistema
  • Temporização e tipo de saídas programáveis
  • Cor, modelo e design do transmissor personalizáveis
  • Um terceiro botão, para saída adicional
  • Até 4 transmissores por unidade
  • O receptor tem vedação contra poeira e água, de acordo com a classificação da norma IP-67
  • Saída e operação em conformidade com o FCC
  • Temperatura para funcionamento: -29˚C a +82˚C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EA-R01 - Controle Remoto

Ver como Grade Lista

5 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EM-99-124

    Latch

  2. EM-99-170

    Latch

  3. EA-R01-201

    Latch

  4. EA-R01

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

por página