EM-99-170

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Classe EA-R01 - Controle Remoto
Oferece recursos de travamento e destravamento de maneira rápida e conveniente a múltiplos pontos de acesso, adicionando um nível de segurança primordial para veículos não automotivos. Projetados especificamente para atender às necessidades de proteção contra intempéries e armazenamento de veículos e caminhões utilitários, embarcações, trailers, motor homes e ambulâncias, o Controlador EA-R01 emite uma confirmação visual e sonora, eliminando a necessidade de verificar individualmente o status de cada compartimento protegido.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.