R4-05-55-9EK1-20
FechodeImpactoRotativoEletrônico, FechoPuxeparaAbrir, Vedado, PlásticoeAçoinox, Adesivoautocolante, 12Volts, Semconector
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Acesso Eletrônico |
Instalação | Instalação com adesivo |
Voltagem | 12 V |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão