P7-M-811-000

Alavancas de módulo AMC, Puxador, Compacto, Zamac, Epóxi preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Tamanho do suporte Compacto
Acabamento do Puxador Epóxi preto
Tipo Puxador
Classe P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)
Atenda ao requisitos das especificações AMC.0 para módulos de placas de mezanino e disfrute de benefícios adicionais com durabilidade, maior conveniência e opções de estética com as nossas robustas alças de módulo em Zamac e os nossos suportes para tubos de luz, desenvolvidos especialmente para atender aos padrões atuais do grupo PICMG para servidores de telecomunicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.