P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)

Atenda ao requisitos das especificações AMC.0 para módulos de placas de mezanino e disfrute de benefícios adicionais com durabilidade, maior conveniência e opções de estética com as nossas robustas alças de módulo em Zamac e os nossos suportes para tubos de luz, desenvolvidos especialmente para atender aos padrões atuais do grupo PICMG para servidores de telecomunicações.
P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)
As alças de módulo seguram as placas de mezanino firmes no seu lugar quando travadas e automaticamente desconectam o microswitch, quando destravadas. Os suportes para tubos de luz proporcionam a identificação do status do módulo e do microswitch correspondente através do uso de luzes LED com código de cores, visíveis desde a placa frontal do módulo.
  • Fácil instalação através de encaixe na chapa frontal economiza tempo durante a fabricação e inserção dos módulos
  • Alavancas em Zamac com linguetas com mola incorporada travam os módulos de uma maneira firme, segura e resistente à vibração, que garante longa vida útil ao produto
  • Um design ergonômico proporciona boa área de empunhadura e aderência para desengatar a alavanca e remover o módulo do gabinete
  • O acionamento da alavanca do módulo automaticamente desconecta o micro microswitch, para permitir um manuseio seguro durante trocas a quente (hot-swap)
  • A alavanca de módulo oferece sinais táteis em três pontos de retenção distintos, permitindo que o usuário saiba se o microswitch está conectado ou desconectado e se o módulo está travado ou não
  • Suportes para tubos de luz proporcionam um caminho em separado para cada uma das diversas luzes LED que indicam o estado de operação do módulo
  • As alavancas de módulos e os suportes para tubos de luz são compatíveis com a norma RoHS
  • As alavancas de módulo estão disponíveis em diferentes formatos, conforme as três configurações padrão de chapas frontais: tamanho compacto, médio e normal
  • Alavanca de Módulo AMC modelo embutido minimiza saliências na chapa frontal, proporcionando melhor estética e evitando o acidental acidental de fios e cabos
  • Manoplas em cores customizadas estão disponíveis sob encomenda, para proporcionar uma estética melhor ou identificação por código de cores
  • Suportes para tubos de luz e modelos de alavancas customizados também estão disponíveis sob encomenda
  • Os Módulos AdvancedMC da Southco com mecanismos de inserção/extração e suportes para Tubos Leves atendem às especificações AMC.0 R1.0 e R2.0, bem como MicroTCA MTCA.0

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)

Ver como Grade Lista

19 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
a9bc33772dd3783a3e30989c45e5933620688549c98ce7f47d036b10624e4fa9 13.58.129.138
please type in at least 2 letters...
Loading...