P7-0-45302
CPCI Pressão Ferrule, Acessório, 2.4 mm, 1, Aço, Niquelado
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 2.40 |
| Tipo | Acessório |
| Classe | P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção |
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.