N6-DHSM-3826-SS
Dobradiças, Aba pequena, Aba, 39 mm (1.50 in) Long, Aço inox, Eletropolido
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Série | D series |
| Série de diferentes tamanhos | Aba pequena |
| Modelo de dobradiça | Spring Assist Hinge |
| Comprimento | 39.00 |
| Tipo | Radial Fan |
| Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.