N6-DHIM-10036-CH
Dobradiça de montagem em superfície, Tamanho 121 mm, Com orifícios de montagem, Aço, Cromado
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Cromo |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | Strap Hinge |
| Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.