MT-01-10-7
Fechos de Impacto, 9 mm, Rebite/parafuso (furo passante), Plástico, Natural, Branco
| Material | Plástico |
|---|---|
| Classe do material | Nylon |
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Branco |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Altura - Mínima (mm) | 9.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 9.00 |
| Classe | MT - Fechos de Impacto para Painéis |
O design simples, porém eficiente dos Fechos de Impacto para Painéis proporciona um travamento positivo com uma simples ação de impacto, que é automaticamente liberado quando o painel é levantado. O usuário nunca necessitará tocar o fecho. Estes fechos são uma ótima opção para aplicações que requerem acesso frequente com economia de movimentos.