MT - Fechos de Impacto para Painéis
O design simples, porém eficiente dos Fechos de Impacto para Painéis proporciona um travamento positivo com uma simples ação de impacto, que é automaticamente liberado quando o painel é levantado. O usuário nunca necessitará tocar o fecho. Estes fechos são uma ótima opção para aplicações que requerem acesso frequente com economia de movimentos.

O design com auto-acionamento destes Fechos de Impacto para Painéis fazem com que estes fechos ocultos sejam uma das opções mais fáceis de usar. A lingueta autoajustável acomoda desalinhamentos automaticamente.
- Uma combinação de ação deslizante com pivotante permite que o fecho engate, sustenha e desengate ao mesmo tempo em que o usuário fecha ou abre a porta
- Um recurso de autocorreção incorporado reposiciona automaticamente a lingueta para que o fecho funcione corretamente, mesmo se a trava for forçada em uma posição fora do normal
- O mecanismo de engate rápido mantém os painéis firmes quando fechados, reduzindo ruídos e vibração
- Construção em materiais não corrosivos, ideais para aplicações expostas a intempéries
- Disponíveis em nylon branco ou marrom
- Padrões de vedação NEMA 4 e IP-66
- Resistência média (40 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: