MM-05-104-10
Fechos de Correr para Painéis, Tipo 1 (para gavetas), 19 mm, 12.7 mm, Mão direita, para fora, Curto, Sem vedação
| Modelo de lingueta | Curto |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 19.00 |
| Operação | Mão direita, para fora |
| Modelo do Puxador | Tipo 1 (para gavetas) |
| Classe | MM - Fechos de Impacto para Painéis |
Um ótimo mecanismo de travamento para aplicações com portas deslizantes ou compartimentos com porta sobreposta. Um design com duas linguetas proporciona o dobro de força de tração e mantém o fecho centralizado no engate em forma de T. Uma simples ação de impacto faz com que as duas linguetas se travem ao redor do engate e mantenham o painel seguro na posição fechado, mesmo sob o efeito de forças de torção ou torque.