MM - Fechos de Impacto para Painéis

Um ótimo mecanismo de travamento para aplicações com portas deslizantes ou compartimentos com porta sobreposta. Um design com duas linguetas proporciona o dobro de força de tração e mantém o fecho centralizado no engate em forma de T. Uma simples ação de impacto faz com que as duas linguetas se travem ao redor do engate e mantenham o painel seguro na posição fechado, mesmo sob o efeito de forças de torção ou torque.
MM - Fechos de Impacto para Painéis
Os Fechos de Impacto para Painéis são fechos sem travamento para instalação na borda de painéis, com um engate em forma de T incluído no conjunto. Simplesmente empurre o fecho contra o engate para fechar. Quando a manopla é rotacionada, as duas linguetas com mola incorporada se retraem, liberando a porta.
  • O mecanismo de travamento é instalado atrás da porta e somente a manopla com acabamento em cromo permanece visível
  • A manopla de acionamento é parafusada ao eixo do fecho, afixada através de um parafuso de ajuste
  • Pode ser usado em portas com espessura desde 12,7 mm (0,50") até 25,4 mm (1,00")
  • O fecho pode ser acionado somente pelo lado da manopla
  • Construção total em materiais de qualidade naval, em opções de latão cromado e alumínio
  • Engate em latão niquelado
    Compatível com portas com espessura de 12.7 mm (.50") até 25.4 mm (1.00")
      Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

 

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MM - Fechos de Impacto para Painéis

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
a6b02debd98e6e8812dafacf3bf01a36f8cb7e0101961ce394bf148af70f213b 3.137.173.170
please type in at least 2 letters...
Loading...