MC-90-409-20-10
Fecho de engate da porta de entrada (Pino), Sem fundo de proteção do engate, 9mm Eixo de rotação deslocado, Mão direita, para fora, ou mão esquerda, para dentro, Bronze, Niquelado
| Operação | Mão direita, para fora, ou mão esquerda, para dentro |
|---|---|
| Tipo de engate | Sem fundo de proteção do engate |
| Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.