Um mecanismo de travamento com grande durabilidade, que oferece uma grande variedade de funcionalidades adicionais e aparência refinada para aplicações de alto padrão. Estas fechaduras eliminam o problema de acessórios de montagem visíveis na parte frontal ou traseira de portas, proporcionando uma apresentação mais elegante.
- Modelo com duas molas (uma para a lingueta, uma para a maçaneta) proporciona um baixo esforço de fechamento e um acionamento sólido, além de manter as maçanetas sempre niveladas, mesmo com o uso de modelos mais pesados
- Modelo com trava Star-Lock opcional inclui uma chave estrela e fecho com tambor de 6 pinos, para maior segurança; uma trava de segurança em forma de gancho impede a remoção da porta
- Guarda-pó integrado protege contra a entrada de água ou poeira através do orifício da fechadura
- Essa família de produtos proporciona a mesma estética e compatibilidade de segredos de chave de outros acessórios complementares da Southco
- Fechaduras, maçanetas e espelhos disponíveis em dezenas de modelos, com opções de acabamento para complementar o visual de qualquer aplicação
- As fechaduras podem ser combinadas com as premiadas maçanetas Olivari, proporcionando um produto final com um diferencial competitivo imbatível
- Disponíveis para atender a portas de diversas espessuras