MC-90-407-11-10

Fecho de engate da porta de entrada (Pino), Com fundo de proteção do engate, 7mm Eixo de rotação deslocado, Mão direita, para dentro ,ou mão esquerda, para fora, Bronze, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Operação Mão direita, para dentro ,ou mão esquerda, para fora
Tipo de engate Com fundo de proteção do engate
Classe MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.