MC-90-305-10
Fecho de engate da porta de entrada (Pino), Sem fundo de proteção do engate, 5mm Eixo de rotação deslocado, Giro à direita, Bronze, Niquelado
| Material | Bronze |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.