MC-90-121-10

Fecho de engate da porta de entrada (Pino), Sem fundo de proteção do engate, 21mm Eixo de rotação deslocado, Giro à direita, Bronze, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Bronze
Acabamento Niquelado
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Operação Giro à direita
Modelo do Puxador Sem fundo de proteção do engate
Tipo de acessório Engate
Tipo Acessório
Classe MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.