MC-90-116-10
Fecho de engate da porta de entrada (Pino), Sem fundo de proteção do engate, 16mm Eixo de rotação deslocado, Giro à direita, Bronze, Niquelado
| Material | Bronze |
|---|---|
| Acabamento | Niquelado |
| Modelo de lingueta | Curto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Operação | Giro à direita |
| Modelo do Puxador | Sem fundo de proteção do engate |
| Tipo de acessório | Engate |
| Tipo | Acessório |
| Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão