MA-07-332-42-401
McCoy Star Fechos e Fechaduras para Portas, 36.5 - 45mm Grossura da Porta
Espessura mínima do painel exterior | 36.50 |
---|---|
Espessura máxima do painel exterior | 45.00 |
Operação | Mão direita, para dentro |
Mecanismo de engate | Pino mola |
Acabamento do Puxador | Latão polido |
Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.
Escrever sua própria revisão