MA-02-330-01-400

McCoy Star Fechos e Fechaduras para Portas, Puxador tipo Nova, Mão direita, para dentro, 22 - 30mm Grossura da Porta

Solicite uma cotação
Especificações
Espessura mínima do painel exterior 22.00
Espessura máxima do painel exterior 30.00
Operação Mão direita, para dentro
Modelo do Puxador Puxador tipo Nova
Mecanismo de engate Lingueta padrão
Acabamento do Puxador Latão polido
Classe MA - Fechaduras para Portas Giratórias
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.