MA-01-320-02-14
McCoy Fechos e Fechaduras para Portas, Portofino com botão de privacidade, Mão direita, para dentro, 22 - 30mm Grossura da Porta, Latão polido
| Acabamento | Cromado |
|---|---|
| Modelo de lingueta | Curto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 22.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 30.00 |
| Operação | Mão direita, para dentro |
| Modelo do Puxador | Portofino com botão de privacidade |
| Acabamento Embutido | Latão polido |
| Classe | MA - Fechaduras para Portas Giratórias |
Qualidade e alto estilo sÃo a essência das fechaduras para porta de entrada da Série McCoy. Estas fechaduras proporcionam solidez de acionamento e oferecem uma grande variedade de acabamentos disponíveis, com construçÃo total em materiais de padrÃo náutico e resistentes à corrosÃo, para garantir um visual de alta qualidade para aplicações em portas pivotantes.