The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Maçaneta T, 12.7 mm, 50.8 mm, Aço inox, Passivado
LH-8CT2000D
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Maçaneta T, 12.7 mm, 50.8 mm, Aço inox, Passivado
Especificações
Drive Out Construction
Sim
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Altura (Comprimento)
50.80
Acionamento
Dupla ação
Modelo do Puxador
Maçaneta T
Comprimento
50.80
Diâmetro do pino
12.7 mm
Classe
LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL®
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.