Pinos e Receptáculo LOCKWELL®

Nossos PINs e Receptáculos Lockwell® oferecem uma solução robusta e versátil de fixação rápida para aplicações que exigem travamento seguro e fácil acesso. Esses componentes de engenharia de precisão proporcionam uma conexão confiável, permitindo um engate e desengate rápidos, tornando-os ideais para situações que requerem acesso frequente, manutenção ou remoção de painéis. Desde aeroespacial e defesa até maquinaria industrial e transporte, os PINs e Receptáculos Lockwell® oferecem o desempenho e a confiabilidade de que você precisa.

Pinos e Receptáculo LOCKWELL®

Principais Características:

  • Mecanismo de Bloqueio Positivo: Impede a liberação acidental mesmo sob vibração ou choque.
  • Funcionalidade de Liberação Rápida: Permite um engate/desengate rápido para minimizar o tempo de inatividade.
  • Construção Durável: Feito de materiais resistentes à corrosão para um desempenho de longo prazo.

Principais Benefícios:

  • Segurança Aprimorada do Equipamento: Protege os componentes contra acesso não autorizado ou liberação não intencional.
  • Efficiência Operacional: Reduz o tempo de montagem e manutenção, diminuindo os custos de mão de obra.
  • Acesso Simplificado à Manutenção: Facilita o acesso rápido aos componentes internos.
  • Aplicações Versáteis: Ideal para uso em uma ampla gama de indústrias e aplicações, incluindo aeroespacial, defesa, maquinaria industrial, transporte, eletrônicos e marítimo.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Pinos e Receptáculo LOCKWELL®

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 834

Ajustar Direção como Decrescente
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-060

    Latch

  4. LW-1764-4C1-690

    Latch

  5. LW-1764-4C1-190

    Latch

por página