LH-8CR4000
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Argola, 12.7 mm, 101.6 mm, Aço inox, Passivado
Drive Out Construction | Não |
---|---|
Material | Aço inox |
Acabamento | Passivado |
Altura (Comprimento) | 101.60 |
Acionamento | Dupla ação |
Modelo do Puxador | Argola |
Comprimento | 101.60 |
Diâmetro do pino | 12.7 mm |
Classe | LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL® |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão