LH-8CR1000D

Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, 12.7 mm, 25.4 mm,

Solicite uma cotação
Especificações
Drive Out Construction Sim
Altura (Comprimento) 25.40
Acionamento Dupla ação
Comprimento 25.40
Diâmetro do pino 12.7 mm
Classe LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL®

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, 12.7 mm, 25.4 mm,