LH-6CT5000
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Maçaneta T, 9.530 mm, 127 mm, Aço inox, Passivado
| Drive Out Construction | Não |
|---|---|
| Material | Aço inox |
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 127.00 |
| Acionamento | Dupla ação |
| Modelo do Puxador | Maçaneta T |
| Comprimento | 127.00 |
| Diâmetro do pino | 9.5 mm |
| Classe | LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL® |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão