LH-14CR4000

Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Argola, 22.190 mm, 101.6 mm, Aço inox, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Drive Out Construction Não
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Altura (Comprimento) 101.60
Acionamento Dupla ação
Modelo do Puxador Argola
Comprimento 101.60
Diâmetro do pino 22.2 mm
Classe LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL®

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.