LG-8CR3000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Argola, 12.661 mm, 76.2 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 76.20 |
| Acionamento | Acionamento único |
| Modelo do Puxador | Argola |
| Comprimento | 76.20 |
| Diâmetro do pino | 12.7 mm |
| Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.