LG-7CY4000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Maçaneta Y, 11.074 mm, 101.6 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Acionamento | Acionamento único |
| Modelo do Puxador | Maçaneta Y |
| Comprimento | 101.60 |
| Diâmetro do pino | 11.1 mm |
| Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.