LG-3CR3000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Argola, 4.787 mm, 76.2 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Altura (Comprimento) | 76.20 |
Acionamento | Acionamento único |
Modelo do Puxador | Argola |
Comprimento | 76.20 |
Diâmetro do pino | 4.8 mm |
Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.
Escrever sua própria revisão