LG-3CB2000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Botão - aço inox, 4.787 mm, 50.8 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Altura (Comprimento) | 50.80 |
Acionamento | Acionamento único |
Modelo do Puxador | Esquerda |
Comprimento | 50.80 |
Diâmetro do pino | 4.8 mm |
Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão