LG-14CY6000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Maçaneta Y, 22.186 mm, 152.4 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Altura (Comprimento) | 152.40 |
Acionamento | Acionamento único |
Modelo do Puxador | Maçaneta Y |
Comprimento | 152.40 |
Diâmetro do pino | 22.2 mm |
Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.
Escrever sua própria revisão