LG-12CL5000
Pinos LOCKWELL® , Acionamento único, Maçaneta L, 19.011 mm, 127 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Acionamento | Acionamento único |
Modelo do Puxador | Maçaneta L |
Comprimento | 127.00 |
Diâmetro do pino | 19.1 mm |
Classe | Séries LG/LM – Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL® |
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.
Escrever sua própria revisão